DMCC 0,5/ 2-ST-SH 7,0-2,54 - Connettore per circuiti stampati
1128660

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 0,34 mm2, colore: nero, corrente nominale: 5 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Au, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 4, numero di file: 2, numero poli: 2, numero di connessioni: 4, serie di prodotti: DMCC 0,5/..-ST-SH, passo: 2,54 mm, tipo di connessione: Connessione a crimpare, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, sistema di spine: COMBICON DFMC 0,5 shielded, Caratteristiche elettriche: schermato, bloccaggio: connessione schermata, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone, Adatto per CAT5

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Connessione economica di cavi crimpati in grandi quantità
I contatti dorati garantiscono una qualità di trasmissione stabile per lungo tempo
I contatti a doppia fila rendono possibile un'elevata densità di cablaggio con superficie compatta
Utensili per la crimpatura manuale e automatica opzionali
Soddisfa i requisiti CAT5 conformemente a EN 50173 e ISO/IEC 11801