Pittogramma linea di prodotti COMBICON Connectors M
Pittogramma sezione 2,5 mm2
Pittogramma tipo di connessione Connessione a vite con gabbia
Pittogramma forma di attacco delle viti Philipps Recess con fessura longitudinale
Pittogramma tipo di confezione confezionato nel cartone
Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm2, colore: bianco verde, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 12, numero di file: 1, numero poli: 12, numero di connessioni: 12, serie di prodotti: BCP-F, passo: 5,08 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: H1L Philipps Recess con fessura longitudinale, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, gancio di bloccaggio: - senza gancio di bloccaggio, sistema di spine: BASICLINE 2,5, bloccaggio: Bloccaggio a vite, tipo di fissaggio: Flangia a vite, tipo di confezione: confezionato nel cartone