Da sapere
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
CP-BC-F - Profilo di codifica
CP-BC-F
-
Profilo di codifica
5436144
Profilo di codifica
Dettagli prodotto
Expand all
Collapse all
Dati tecnici
Caratteristiche articolo
Tipo di prodotto
Elemento di codifica
Famiglia di prodotti
Codifica
Numero di poli
1
Passo
0 mm
Indicazioni materiale
Colore (Custodia)
verde-giallo
Dimensioni
Passo
-
Note
Istruzioni per l’ordine:
La quantità imballo si riferisce alle singole linguette di codifica. Su una stella di codifica sono presenti sei linguette di codifica.
Dati commerciali
Codice articolo
5436144
Pezzi/conf.
100 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
100 Pezzi
Codice vendita
AAHZBC
Codice prodotto
AAHZBC
GTIN
4046356172561
Peso per pezzo (confezione inclusa)
0.312 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
0.239 g
Numero tariffa doganale
39269000
Paese di origine
CN
Classifiche
ECLASS
ECLASS-13.0
27460401
ECLASS-15.0
27460401
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
(Nessuna deroga)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
EU REACH SVHC
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)
Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
EF3.1 Cambiamento climatico
CO2e kg
0.001 kg CO2e
Prodotti compatibili
Expand all
Collapse all
Guida prodotto