SH-8ESD68AWA00S - Connettore per apparecchi anteriore
1568969

M23, Connettore per apparecchi anteriore, serie: SH, diritto, schermato: sì, per bloccaggio standard e SPEEDCON, Numero di poli: 6+4+4+PE, elemento dati a 6 poli, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, O-ring assiale, misura flangia: 26 mm x 26 mm

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili




I vantaggi

Trasmissione sicura di segnali, dati e potenza con un solo connettore
Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
Protezione EMC continua per soluzioni di collegamento affidabili negli ambienti industriali