PRC 20/2-C4-FT25-MS2,5 - Connettore per apparecchi anteriore
1313281

Connettore per apparecchi anteriore, Serie di prodotti: PRC 20, colore: nero, numero poli: 2, sezione del conduttore min.: 0,5 mm2, sezione del conduttore max.: 2,5 mm2, tensione di dimensionamento: 400 V, corrente nominale: 20 A, Tipo di connessione: Connessione a vite, Possibilità di impostazione per lo sbloccaggio: 1 con un utensile o 2 a mano, campo di applicazione: SELV

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Più spazio nella parte anteriore del dispositivo grazie alla trasmissione di correnti fino a 20 A in uno spazio ridotto
Tecnologia di bloccaggio Duo-Unlock per una maggiore flessibilità di installazione e manutenzione
Utilizzo sicuro in condizioni ambientali estreme grazie a gradi di protezione e alla resistenza agli urti elevati
Facile utilizzo grazie alla collaudata tecnologia a crimpare o a vite
Codifica meccanica e a colori per una messa in produzione rapida e senza errori