SH-8EPD68AY000S - Connettore per apparecchi anteriore con dado zigrinato
1568974

M23, Connettore per apparecchi anteriore con dado zigrinato, serie: SH, diritto, schermato: sì, SPEEDCON, Numero di poli: 6+4+4+PE, elemento dati a 6 poli, tipo di connessione del contatto: Spina, Connessione a crimpare, O-ring assiale, misura flangia: 26 mm x 26 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Trasmissione sicura di segnali, dati e potenza con un solo connettore
Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
Protezione EMC continua per soluzioni di collegamento affidabili negli ambienti industriali
Riduzione del tempo di collegamento con il bloccaggio rapido SPEEDCON