SH-20KP1,50-4,00 - Contatto a crimpare
1244465

Contatto a crimpare, Spina, tornito, diametro contatti: 2 mm, intervallo di crimpatura: 1,5 mm2 ... 4 mm2, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature
Elevata resistenza alla trazione della connessione
Basse resistenze di contatto
Facile controllo produzione