CSA
ID omologazione: 13631| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 10 | ||
cULus Recognized
ID omologazione: E60425| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| 320 V | 15 A | 26 - 10 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 10 | ||