IPD PL 3P1,5 M BK - Connettore
1559131

Connettore, tipo di connessione: Connessione Push-Lock, numero poli: 2+PE, Spina, 0,25 mm2 ... 1,5 mm2, 600 V, 16 A, nero, codifica: P, diametro esterno conduttore: 4,5 mm ... 7 mm e 7 mm ... 10 mm

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto








I vantaggi

Distribuzione di alimentazione semplice, poiché i componenti sono collegati direttamente alla rete
Cablaggio semplice e veloce sul campo grazie alla connessione Push-Lock
Installazioni affidabili in ambienti difficili grazie ai gradi di protezione IP66, IP68, IP69K su tutto il sistema
Bloccaggio sicuro e senza utensili anche in situazioni di installazione particolarmente difficili
Messa in servizio rapida grazie ai gruppi di cavi preassemblati