FAME-TP 7+1
-
Connettore di prova
1029723
Connettore di prova, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 24 A, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, colore: grigio
Dettagli prodotto
| Numero di poli | 9 |
| Passo | 8,2 mm |
| Numero di file | 1 |
| Potenziali | 9 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Corrente di carico massima | 24 A |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 4 kV |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 1,31 W |
| Tensione impulsiva di prova | 5 kV |
| Sezione nominale | 6 mm² |
| Corrente di carico massima | 24 A |
| Coppia di serraggio presa di prova | 0,5 |
| Nota | La sezione del conduttore dipende dal capocorda utilizzato |
| Sezione conduttore flessibile | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile [AWG] | 20 ... 14 (convertito secondo IEC) |
| Corrente nominale | 24 A |
| Corrente di carico massima | 24 A |
| Tensione nominale | 400 V |
| Sezione nominale | 2,5 mm² |
| Passo | 8,2 mm |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Gruppo materiale isolante | I |
| Materiale isolante | PA |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | No |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C ... 105 °C (Temperatura di esercizio massima per breve tempo, vedi RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
| Codice articolo | 1029723 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | BE6111 |
| Codice prodotto | BE6111 |
| GTIN | 4055626531496 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 22.222 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 22.222 g |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141190 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002848 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121410 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
-
FBS 3-8 - Ponticello a innesto 3030297
-
FBS 4-8 - Ponticello a innesto 3030307
-
FBS 5-8 - Ponticello a innesto 3030310
-
FBS 10-8 - Ponticello a innesto 3030323
-
FBS 6-8 - Ponticello a innesto 3032470
-
FBS 1/3-8 - Ponticello a innesto 3032363
-
FBS 1/4-8 - Ponticello a innesto 3032376
-
FBS 1/3/5-8 - Ponticello a innesto 3032389
-
FBS 1/4/7/10-8 - Ponticello a innesto 3032402
-
FBS 1/5-8 - Ponticello a innesto 3032381
-
FBSRH 2-8 - Spina di cortocircuito 3033802
-
FBSRH 3-8 - Spina di cortocircuito 3033803
-
SB-MER 2-8 - Ponticello sezionatore 3000587
-
SB-MER 3-8 - Ponticello sezionatore 3000588
-
FBS 2-8 CT - Ponticello a innesto 3033830
-
FBS 3-8 CT - Ponticello a innesto 3033831
-
FBS 4-8 CT - Ponticello a innesto 3033832
-
FBS 10-8 CT - Ponticello a innesto 3033833
-
FBS 2-8 BU - Ponticello a innesto 3032567
-
FBS 3-8 BU - Ponticello a innesto 3032570
-
FBS 4-8 BU - Ponticello a innesto 3032583
-
FBS 5-8 BU - Ponticello a innesto 3032596
-
FBS 6-8 BU - Ponticello a innesto 3032677
-
FBS 10-8 BU - Ponticello a innesto 3032606
-
SF-SL 0,8X4,0-100 - Cacciavite 1212551
-
SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - Cacciavite 1212588
-
C-FC 1,5/M3 - Capocorda a forcella 3240137
-
C-FC 2,5/M3 - Capocorda a forcella 3240142
-
C-FCI 1,5/M3 - Capocorda a forcella 3240032
-
C-FCI 2,5/M3 - Capocorda a forcella 3240037
-
C-RC 1/M3 DIN - Capocorda ad anello 3240070
-
C-RC 2,5/M3 DIN - Capocorda ad anello 3240076
-
C-RCI 1,5/M3 - Capocorda ad anello 3240016
-
C-RCI 2,5/M3 - Capocorda ad anello 3240021
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 1052002
-
ZB 8 CUS - Nastro Zack 0825011
-
UC-TM 8 - Segnamorsetti 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Segnamorsetti 0824597
-
UCT-TM 8 - Segnamorsetti 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Segnamorsetti 0829616
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Segnamorsetti 1052413
-
PSBJ-URTK 6 FARBLOS - Presa multipla di prova 3026450
-
PSBJ-URTK 6 RD - Presa multipla di prova 3026719
-
PSBJ-URTK 6 BU - Presa multipla di prova 3026434
-
PSBJ-URTK 6 YE - Presa multipla di prova 3026405
-
PSBJ-URTK 6 GN - Presa multipla di prova 3026418
-
PSBJ-URTK 6 VT - Presa multipla di prova 3026421
-
PSBJ-URTK 6 GY - Presa multipla di prova 3026612
-
PSBJ-URTK 6 BK - Presa multipla di prova 3026447
-
PSBJ-URTK 6 BN - Presa multipla di prova 3026971
-
PSBJ-URTK 6 WH - Presa multipla di prova 3026448
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen