UPBV 2,5/15 - Maschio
3045541
N. ELDAS®: 158943555

Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 24 A, numero poli: 15, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,14 mm2- 4 mm2, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Ponticellabile con i ponticelli standard FBS ...
Abbondante spazio per la siglatura
Possibilità di codifica pratica
I connettori collegati possono essere introdotti direttamente nella canalina portacavi risparmiando spazio