QP 1,5/ 1-M - Maschio
3051043

Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione rapida, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, sezione: 0,25 mm2- 1,5 mm2, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Il conduttore viene collegato senza spelatura mediante la nota connessione a rotazione IDC
Le spine QT COMBI liberamente confezionabili offrono per ogni esigenza una soluzione che può essere realizzata dallo stesso utilizzatore
Testato per le applicazioni ferroviarie
Il connettore a innesto rapido QP 1,5/... è stato realizzato per il collegamento di conduttori rigidi e flessibili