PP-H 1,5/S/1-R BK
-
Maschio
1096660
Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 1, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, 1. piano, sezione: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, colore: nero
Dettagli prodotto
| Numero di poli | 1 |
| Passo | 3,5 mm |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di file | 1 |
| Potenziali | 1 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,56 W |
| Numero di connessioni per ogni piano | 1 |
| Sezione nominale | 1,5 mm² |
| 1. piano | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Calibro a tampone | A1 / B1 |
| Attacco a norma | IEC 61984 |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 26 ... 14 (convertito secondo IEC) |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile [AWG] | 26 ... 14 (convertito secondo IEC) |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,14 mm² ... 1 mm² |
| Corrente nominale | 17,5 A (tenere conto del derating) |
| Corrente di carico massima | 17,5 A (con una sezione conduttore di 1,5 mm²) |
| Tensione nominale | 500 V |
| Sezione nominale | 1,5 mm² |
| 1. piano Sezioni di collegamento dirette a innesto | |
| Sezione conduttore rigida | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,34 mm² ... 1 mm² |
| Larghezza | 3,5 mm |
| Altezza | 31,3 mm |
| Passo | 3,5 mm |
| Colore | nero (RAL 9005) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Gruppo materiale isolante | I |
| Materiale isolante | PA |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
| Attacco a norma | IEC 61984 |
| Nota per il montaggio | Per un semplice bloccaggio degli elementi di connessione e accoppiamento COMBI si consiglia l'uso di un utensile di pressatura in parallelo |
| Codice articolo | 1096660 |
| Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
| Codice vendita | BE2244 |
| Codice prodotto | BE2244 |
| GTIN | 4055626934204 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 2.02 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 2 g |
| Paese di origine | PL |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC002021 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
PR 1,5/S/2 - Molla di bloccaggio 3212895
-
PRZ 1,5/S - Molla di bloccaggio 3212905
-
PZ 1,5/S/2 - Fermacavo 3212918
-
PH 1,5/S/3 - Custodia per cavi 3212756
-
PH 1,5/S/4 - Custodia per cavi 3212769
-
PH 1,5/S/5 - Custodia per cavi 3212772
-
PH 1,5/S/6 - Custodia per cavi 3212785
-
PH 1,5/S/7 - Custodia per cavi 3212798
-
PH 1,5/S/8 - Custodia per cavi 3212808
-
PH 1,5/S/9 - Custodia per cavi 3212811
-
PH 1,5/S/10 - Custodia per cavi 3212824
-
PH 1,5/S/11 - Custodia per cavi 3212837
-
PH 1,5/S/12 - Custodia per cavi 3212840
-
PH 1,5/S/13 - Custodia per cavi 3212853
-
PH 1,5/S/14 - Custodia per cavi 3212866
-
PH 1,5/S/15 - Custodia per cavi 3212879
-
SZF 0-0,4X2,5 - Cacciavite 1204504
-
ST-BW 0 - Utensile di azionamento 1200135
-
AI-S 1 - 8 TQ - Cappuccio 1200293
-
PP-H 1,5/S/1-L - Maschio 3212659
-
PP-H 1,5/S/1-L BU - Maschio 3212662
-
PP-H 1,5/S/1-L GNYE - Maschio 3212675
-
PP-H 1,5/S/1-L RD - Maschio 3212696
-
PP-H 1,5/S/1-L/P-GN - Maschio 1186132
-
PP-H 1,5/S/1-M - Maschio 3212688
-
PP-H 1,5/S/1-M BK - Maschio 3212694
-
PP-H 1,5/S/1-M BU - Maschio 3212691
-
PP-H 1,5/S/1-M GNYE - Maschio 3212701
-
PP-H 1,5/S/1-M RD - Maschio 3212692
-
PP-H 1,5/S/1-M/P-GN - Maschio 1186129
-
ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0829392
-
ZBF 3,5 CUS - Striscia Zack piatto 0829394
-
UCT-TMF 3,5 - Segnamorsetti 0829486
-
UCT-TMF 3,5 CUS - Segnamorsetti 0829644
-
MPS-MT - Connettore di prova 0201744
-
MPS-IH WH - Cappuccio isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Cappuccio isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Cappuccio isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Cappuccio isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Cappuccio isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Cappuccio isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Cappuccio isolante 0201731
I vantaggi
Abbondante spazio per la siglatura
Le spine COMBI con tecnologia Push-in liberamente confezionabili offrono per ogni esigenza una soluzione che può essere realizzata dallo stesso utilizzatore
Testato per le applicazioni ferroviarie
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen