SACC-BP-F-M12/M16-6-SMD PPI - Connessione a vite per custodia
1454492

Connessione a vite per custodia, Femmina, M12-Bloccaggio interno Push-Pull, SMD Reflow

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Plug and Produce: innesto rapido e sicuro anche in spazi ristretti
Design-in semplificato: porte M12 incassate per dispositivi compatti
Elevata sicurezza per il futuro: gamma di prodotti standardizzata per garantirne la disponibilità in tutto il mondo
Maggiore flessibilità: connessione di dispositivi M12 per connettori a vite e Push-Pull

Domande frequenti


Quali sono i vantaggi del bloccaggio Push-Pull sull'M12?

Con il bloccaggio Push-Pull non è più necessario avvitare. In questo modo si risparmia molto tempo quando si collegano i componenti dell'automazione. La migliore maneggevolezza consente inoltre di disporre i connettori per dispositivi in modo più com... Vedi di più

Con il bloccaggio Push-Pull non è più necessario avvitare. In questo modo si risparmia molto tempo quando si collegano i componenti dell'automazione. La migliore maneggevolezza consente inoltre di disporre i connettori per dispositivi in modo più compatto. Ciò soddisfa l'esigenza di miniaturizzazione e di cablaggio economico.

Vedi di meno

Quanto tempo posso risparmiare grazie al Push-Pull?

Eliminando la necessità di avvitare, si risparmia fino all'80 % del tempo di installazione. Si ottengono così enormi potenziali di risparmio nel montaggio.


I nuovi connettori sono qualificati come quelli standard?

I connettori Push-Pull sono definiti nella norma IEC 61076-2-010, che è un'estensione del collaudato standard M12 con bloccaggio a vite. L'unica modifica rispetto al modello M12 è l'aggiunta di un incavo alla filettatura M12. Le comprovate proprietà ... Vedi di più

I connettori Push-Pull sono definiti nella norma IEC 61076-2-010, che è un'estensione del collaudato standard M12 con bloccaggio a vite. L'unica modifica rispetto al modello M12 è l'aggiunta di un incavo alla filettatura M12. Le comprovate proprietà della filettatura completa M12 vengono mantenute. Anche le caratteristiche meccaniche ed elettriche sono identiche.

Vedi di meno

I nuovi connettori per dispositivi Push-Pull sono retrocompatibili?

Sì, oltre al profilo Push-Pull, i connettori dispositivo hanno ancora una filettatura. Ciò consente di collegare e avvitare sul campo sia i connettori per cavi Push-Pull che i connettori a vite per cavi standard.


Non esiste ancora sul mercato un connettore per cavi adatto con una codifica specifica. Posso ancora utilizzare le custodie Push-Pull sul mio dispositivo?

Grazie alla retrocompatibilità, il dispositivo può già essere dotato di connettori dispositivi Push-Pull. Il dispositivo è quindi già predisposto per Push-Pull e può essere collegato con un connettore a vite standard fino a quando non saranno disponi... Vedi di più

Grazie alla retrocompatibilità, il dispositivo può già essere dotato di connettori dispositivi Push-Pull. Il dispositivo è quindi già predisposto per Push-Pull e può essere collegato con un connettore a vite standard fino a quando non saranno disponibili i connettori per cavi.
Inoltre la gamma di prodotti è modulare come sempre. Tutti i portacontatti con codifica di segnale possono essere combinati con le custodie di segnale.

Vedi di meno

In passato, dovevo ancora montare un O-ring per ottenere la classe di protezione IP67. Come si monta la nuova guarnizione sagomata?

La guarnizione sagomata è integrata nella custodia Push-Pull e non deve più essere montata a posteriori. In questo modo si elimina una fase del processo, con un grande vantaggio in termini di tempo di installazione e di qualità.


È possibile utilizzare gli inserti contatti THR angolati anche con le custodie Push-Pull?

Le nuove custodie si adattano a tutte le codifiche THR-M12 (per inserti angolati e diritti).


Si possono realizzare anche custodie in acciaio inossidabile?

Sì, parlatene con il vostro referente commerciale responsabile.



Vedi le FAQ