Connettori circolari
SACC-M16-NUT - Dado piatto
SACC-M16-NUT
-
Dado piatto
1312511
Dado piatto, per filettatura M16 x 1
Dettagli prodotto
Expand all
Collapse all
Dati tecnici
Note
Istruzioni per l’ordine:
Il controdado è compreso nel volume di consegna
Caratteristiche articolo
Tipo di prodotto
Dado piatto
Tipo di filettatura
M16
Dimensioni
Apertura chiave controdadi
18 mm
Tipo filettatura lato collegamenti
M16 x 1
Passo della filettatura
1 mm
Indicazioni materiale
Materiale (Dado)
CuZn/Ni
Dati commerciali
Codice articolo
1312511
Pezzi/conf.
20 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
20 Pezzi
Codice vendita
ABQZBA
Codice prodotto
ABQZBA
GTIN
4063151567040
Peso per pezzo (confezione inclusa)
1.62 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
1.43 g
Numero tariffa doganale
74153300
Paese di origine
DE
Classifiche
ECLASS
ECLASS-13.0
27440210
ECLASS-15.0
27440210
ETIM
ETIM 10.0
EC002310
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
(Nessuna deroga)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
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
Cercato frequentemente
Connettori circolari a 3 poli
Connettori circolari a 12 poli
Connettori maschi M12 a 6 poli
Connettori circolari a 6 poli
Connettori circolari a 5 poli
Connettori maschi M12 a 12 poli
Connettori maschi M12 a 4 poli
Connettori circolari a 8 poli
Connettori maschi M12 a 17 poli
Connettori IDC a connessione rapida (IP65)
Connettori circolari a 7 poli
Connettori M12
Connettori maschi M12 a 3 poli
Connettori maschi M12 a 8 poli
Connettori circolari a 4 poli
Guida prodotto