HS LC-V-D3/ R3XC1-5,08-40,5 - Conduttore in FO
1521402

Conduttore di luce multiplo, passivo, rigido, Testa cilindrica, superficie di emissione: planare, numero di indicatori: 3, (3 file, 1 colonna), passo: 5,08 mm, protezione ESD: <12 kV, utilizzabile per le custodie BC (modifica della custodia necessaria)

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

I conduttori in fibra ottica sono studiati appositamente per le custodie per l'elettronica
Montaggio semplificato sul circuito stampato grazie ai perni a pressione
Resistenza ESD
Se necessario è possibile modificare la custodia
Consente semplici visualizzazioni ottiche di stato e visualizzazioni diagnostiche