HS LC-H-D2SP/ R1XC8
-
Conduttore in FO
1474394
Conduttore di luce multiplo, passivo, rigido, A testa semisferica, superficie di emissione: sferico, numero di indicatori: 8, (1 serie, 8 colonne), passo: 2,54 mm, protezione ESD: <8 kV, utilizzabile per le custodie ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC e EH (modifica della custodia necessaria)
Dettagli prodotto
I vantaggi
I conduttori in fibra ottica sono studiati appositamente per le custodie per l'elettronica
Montaggio semplificato sul circuito stampato grazie ai perni a pressione
Resistenza ESD
Se necessario è possibile modificare la custodia
Consente semplici visualizzazioni ottiche di stato e visualizzazioni diagnostiche