HS LC-F-SP-5,2X2-50 - Conduttore in FO
1474419

Fibra ottica flessibile, passivo, flessibile, A testa semisferica, superficie di emissione: sferico, numero di indicatori: 1, (1 serie, 1 colonna), lunghezza: 50 mm, protezione ESD: <12 kV

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

I conduttori in fibra ottica sono studiati appositamente per le custodie per l'elettronica
Montaggio semplificato sul circuito stampato grazie ai perni a pressione
Resistenza ESD
Se necessario è possibile modificare la custodia
Consente semplici visualizzazioni ottiche di stato e visualizzazioni diagnostiche