Il modulo di sicurezza è un modulo di uscita della gamma Inline, da impiegare in un sistema PROFIsafe. Il modulo di sicurezza può essere impiegato come componente di una stazione Inline in qualsiasi posto all'interno di un sistema PROFIsafe-Inline. La velocità di trasmissione può essere regolata dal modulo di sicurezza mediante interruttore a 500 kBaud o 2 MBaud. All'interno di una stazione si deve lavorare con una velocità di trasmissione universale. Il modulo dispone di quattro uscite relè sicure con rispettivamente due contatti relè. Gli stati delle uscite vengono esaminati a scopi diagnostici.
IB IL 24 PSDOR 4-F-PAC
-
Modulo di sicurezza
2700563
Modulo di uscita relè decentrato di sicurezza, grado di protezione IP20, per sistema PROFIsafe. Il modulo dispone di 4 uscite relè sicure con rispettivamente due contatti. Gli stati delle uscite vengono esaminati a scopi diagnostici.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Larghezza | 73,2 mm |
| Altezza | 119,8 mm |
| Profondità | 71,5 mm |
| Nota sulle dimensioni | Dimensioni |
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| bus locale Inline | |
| Numero di canali | 2 |
| Collegamento | Ripartitore dati Inline |
| Velocità di trasmissione | 500 kBit/s / 2 MBit/s (commutabile) |
| Modulo | |
| Codice ID (dec.) | 175 |
| Codice ID (esadecimale) | AF |
| Codice lunghezza (es.) | 04 |
| Codice lunghezza (dec.) | 04 |
| Relè | |
| Numero uscite | 4 (Relè di sicurezza dotati rispettivamente di 2 contatti privi di potenziale) |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Tipo di commutazione del contatto | Contatto in chiusura |
| Famiglia di prodotti | Inline |
| Applicazione | Sicurezza funzionale |
| PROFIsafe | |
| Tipo | modularità |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 8,7 W |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| Potenziali: Alimentazione della logica (UL) | |
| Tensione di alimentazione | 7,5 V DC (vedere dati tecnici di sicurezza) |
| Corrente assorbita | max. 360 mA |
| Potenziali: Alimentazione del circuito principale (UM) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (ripple incluso) |
| Corrente assorbita | tip. 30 mA |
| Potenziali: Alimentazione del circuito di segmento (US) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V |
| Alimentazione: Elettronica del modulo | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
| Tensione di prova: Alimentazione 5 V bus remoto in ingresso / Alimentazione 7,5 V (logica bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione 5 V bus remoto in uscita / Alimentazione 7,5 V (logica bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione da 7,5 V (logica bus)/alimentazione da 24 V (UM, US), GND, uscite di trigger, uscite relè, FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione da 24 V (UM, US), GND, uscite trigger/alimentazione da 7,5 (logica bus), uscite relè | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Uscite relè COMBICON X3 / uscite relè COMBICON X4, uscite relè connettore Inline,Alimentazione da 7,5 V (logica bus), alimentazione da 24 V (UM, US), GND, uscite di trigger, FE | 2500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Uscite relè COMBICON X4 / uscite relè COMBICON X3, uscite relè connettore Inline,Alimentazione da 7,5 V (logica bus), alimentazione da 24 V (UM, US), GND, uscite di trigger, | 2500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnologia di connessione | |
| Denominazione collegamento | Connettore Inline |
| a innesto | sì |
| Connessione conduttori | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 16 |
| Connettore Inline | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 16 |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 55 °C |
| Grado di protezione | IP20 |
| Pressione aria (funzionamento) | 80 kPa ... 108 kPa (fino a 2000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 66 kPa ... 108 kPa (fino a 3500 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 85 % (Nel range di temperature ammesse adottate le dovute misure contro l'elevato tasso di umidità dell'aria dell'aria.) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 85 % (Nel range di temperature ammesse adottate le dovute misure contro l'elevato tasso di umidità dell'aria dell'aria.) |
| Classe di protezione | I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 2700563 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNA432 |
| Codice prodotto | DNA432 |
| GTIN | 4046356583169 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 449.2 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 449.2 g |
| Numero tariffa doganale | 85371000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | a9bc7f19-379d-47ec-b007-05f3863bb403 |
Prodotti compatibili
I vantaggi
SIL 3 secondo EN IEC 62061
SIL˽3 secondo IEC/EN˽61508
PL e secondo EN ISO 13849-1
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen