Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Inline. Con questo morsetto è disponibile un modulo di ingresso a 8 canali con tre campi di resistenza lineari per sensori di temperatura resistivi. Il morsetto supporta tutti i sensori in platino a norma DIN EN 60751 e SAMA e i sensori in nichel a norma DIN 43760. Sono inoltre supportati i sensori Cu10, Cu50, Cu53 così come KTY81 e KTY84. La comunicazione avviene a scelta tramite il canale parametri (PCP, tutti e otto i canali di misurazione) o tramite quattro word dati di processo (sempre quattro canali nella procedura Multiplex).
IB IL TEMP 4/8 RTD-EF-XC-PAC
-
Morsetto Inline
2701218
Inline, Modulo di rilevamento della temperatura, Ingressi RTD analogici: 8 (per sensori di temperatura resistivi), tecnica di connessione: 4 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, Variante per condizioni estreme:, grado di protezione: IP20, connettori Inline e cartellini di siglatura incl.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Disegno quotato |
|
Larghezza | 48,8 mm |
Altezza | 119,8 mm |
Profondità | 71,5 mm |
Nota sulle dimensioni | Dimensioni |
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
bus locale Inline | |
Numero di interfacce | 2 |
Collegamento | Ripartitore dati Inline |
Velocità di trasmissione | 500 kBit/s |
Fisica di trasmissione | Rame |
Modulo | |
Codice ID (dec.) | 223 |
Codice ID (esadecimale) | DF |
Codice lunghezza (es.) | 05 |
Codice lunghezza (dec.) | 05 |
Canale dati di processo | 80 Bit |
Range indirizzi ingressi | 10 Byte |
Range indirizzi uscite | 10 Byte |
Lunghezza di registro | 96 Bit |
Bisogno di dati di parametrizzazione | 31 Byte |
Bisogno di dati di configurazione | 5 Byte |
Analogico | |
Denominazione ingresso | Ingressi RTD analogici |
Descrizione dell'ingresso | Ingresso per sensori di temperatura resistivi |
Numero ingressi | 8 (per sensori di temperatura resistivi) |
Collegamento | Connessione a molla |
Tecnica di connessione | 4 conduttori |
Indicazioni sulla tecnologia di connessione | schermato |
Risoluzione convertitori A/D | 24 Bit |
Tipi di sensori utilizzabili (RTD) | Sensori Pt, Ni, KTY, Cu, resistenze lineari |
Formato dei dati | IB IL, S7 compatibile |
Principio di misura | procedura Sigma-Delta |
Rappresentazione del valore misurato | 16 bit (15 bit + segno) |
Tempo di filtro in ingresso | 100 ms |
120 ms | |
200 ms | |
480 ms (configurabili) | |
Non linearità differenziale | tip. 1 ppm / ±0,0001 % (in tutti i settori) |
Non linearità integrale | tip. 30 ppm / ±0,003 % (Pt 100) |
tip. 20 ppm / ±0,002 % (RLin 500 Ω) | |
tip. 200 ppm / ±0,02 % (RLin 5000 Ω) | |
Intervallo di resistenza lineare | 0 Ω ... 500 Ω |
0 Ω ... 5 kΩ | |
0 Ω ... 30 kΩ | |
Aggiornamento dati di processo | 1,8 s (possibilità di dipendenza dalla modalità operativa fino a 3,3 s) |
Tipo di prodotto | Componenti I/O |
Famiglia di prodotti | Inline |
Tipo | modularità |
Volume di consegna | connettori Inline e cartellini di siglatura incl. |
Funzionamento | Elaborazione dati di processo con 5 word/1 word PCP |
Caratteristiche particolari | Variante per condizioni estreme: |
Messaggi di diagnostica | Caduta dell'alimentazione interna della periferia Segnalazione di errore periferia all'accoppiatore bus |
Caduta o superamento per difetto della tensione logica UL Segnalazione di errore periferia all'accoppiatore bus | |
Errore utente Segnalazione di errore nei dati di processo | |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Grado di inquinamento | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Potenziali: Alimentazione della logica (UL) | |
Tensione di alimentazione | 7,5 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
Corrente assorbita | max. 120 mA |
tip. 95 mA | |
Potenziali: Alimentazione del modulo analogico (UANA) | |
Tensione di alimentazione | 24 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
Corrente assorbita | max. 15 mA |
tip. 6 mA | |
Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
Tensione di prova: Alimentazione 7,5 V (logica bus), alimentazione 24 V UANA / periferia | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensione di prova: Alimentazione 7,5 V (logica bus), alimentazione 24 V UANA / terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensione di prova: Periferia/Terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tecnologia di connessione | |
Denominazione collegamento | Connettore Inline |
Connessione conduttori | |
Collegamento | Connessione a molla |
Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 28 ... 16 |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Connettore Inline | |
Collegamento | Connessione a molla |
Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione del conduttore AWG | 28 ... 16 |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C (Standard) |
-40 °C ... 70 °C (Ampliato, vedere il capitolo "Testate con successo: impiego in condizioni ambientali estreme" nella scheda tecnica.) | |
Grado di protezione | IP20 |
Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Codice articolo | 2701218 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DRI143 |
Codice prodotto | DRI143 |
GTIN | 4046356728836 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 260 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 222 g |
Numero tariffa doganale | 85389000 |
Paese di origine | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001599 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
IB IL SCN- 8-GY-CP - Connettore Inline 2861179
-
IB IL FIELD 2 - Campo di siglatura 2727501
-
IB IL FIELD 8 - Campo di siglatura 2727515
-
ESL 62X10 - Striscia di siglatura a innesto 0809492
-
ESL 62X46 - Striscia di siglatura a innesto 0809502
-
SK 8 - Morsetti per schermatura 3025163
-
SK 14 - Morsetti per schermatura 3025176
-
SK 20 - Morsetti per schermatura 3025189
-
SK 35 - Morsetti per schermatura 3026463
-
AB-SK - Blocchetto di supporto 3025341
-
AB-SK 65 - Blocchetto di supporto 3026489
-
AB-SK/E - Blocchetto di supporto 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Barra collettrice N 0402174
-
AK 4 - Morsetto 0404017
-
AKG 4 GNYE - Morsetto 0421029
-
AKG 4 BK - Morsetto 0421032
I vantaggi
Tipi di sensore Pt, Ni, Cu, KTY secondo DIN e SAMA
Connessione di 8 sensori di temperatura RTD e resistenze lineari nella connessione a 4 conduttori
Elevata precisione e immunità ai disturbi
Stabilità termica
Misurazione di temperatura e resistenza con altissima risoluzione
I valori di resistenza possono essere preimpostati separatamente mediante bit di parametrizzazione
Parametrizzazione dei canali indipendente mediante sistema a bus
Parametrizzazione della sensibilità del rilevamento rottura filo (a partire dal firmware 1.10)
Rappresentazione aggiuntiva Float Format secondo IEEE754
Funzionalità Channel scout sull'identificazione canale ottico durante la messa in esercizio
Utilizzabile in condizioni ambientali estreme
Range di temperatura esteso da -40 °C ... +70 °C (vedere il capitolo "Testate con successo: impiego in condizioni ambientali estreme" nella scheda tecnica)
Circuiti stampati laccati
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen