Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Inline. Con questo morsetto avete a disposizione un veloce modulo di ingresso per il collegamento di celle di carico, rilevatori di forza, trasduttori di pressione di melt e simili, realizzato sulla base di celle di carico (DMS). Il collegamento del DMS può avvenire sia con 6 che con 4 conduttori. I segnali di uscita del DMS sono misurati in ciascun ciclo di bus e aggiornati nei dati di processo (aggiornamento dei processi in sincrono con il bus). Il morsetto è adatto per applicazioni di regolazione con elevate esigenze di velocità. Sono disponibili due possibilità per lo scambio di dati: - attraverso i dati di processo (tramite ciascuno dei due ingressi in un ciclo di bus) - attraverso PCP-Compact (entrambi gli ingressi in PCP-Objekt "Analog Values") La rappresentazione dei valori di misurazione avviene tramite i valori standardizzati a 16 bit.
IB IL SGI 2/F-PAC
-
Modulo analogico
2878638
Inline, Morsetto di rilevamento estensimetro, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kbit/s, 2 ingressi rapidi, Tecnologia di connessione a 4 e 6 conduttori, grado di protezione: IP20, connettori Inline e cartellini di siglatura incl.; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 48,8 mm |
| Altezza | 136 mm |
| Profondità | 71,5 mm |
| Nota sulle dimensioni | Dimensioni |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Nota per l'utilizzo | Allo stato attuale stiamo predisponendo il prodotto affinché rispetti, a partire dal giorno 11.12.2027, i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) dell'UE sulla base delle informazioni attualmente disponibili sul CRA. |
| Limitazione dell'uso | |
| Indicazioni CCCex | In Cina non è consentito l'utilizzo nelle zone a potenziale rischio di esplosione. |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Colore (Custodia) | verde (RAL 6021) |
| bus locale Inline | |
| Numero di interfacce | 2 |
| Collegamento | Ripartitore dati Inline |
| Velocità di trasmissione | 500 kbit/s |
| Fisica di trasmissione | Rame |
| Dati di programmazione | |
| Codice lunghezza (es.) | 03 |
| Codice ID (dec.) | 223 |
| Codice lunghezza (dec.) | 03 |
| Canale dati di processo | 48 Bit |
| Range indirizzi ingressi | 6 Byte |
| Range indirizzi uscite | 6 Byte |
| Canale parametri (PCP) | 2 Byte |
| Lunghezza di registro (Bus) | 64 Bit |
| Dati bus di campo (PROFIBUS) | |
| Bisogno di dati di parametrizzazione | 15 Byte |
| Bisogno di dati di configurazione | 5 Byte |
| Analogico | |
| Descrizione dell'ingresso | Canali d'ingresso per celle di carico |
| Numero ingressi | 2 |
| Tecnica di connessione | Conduttore da 6 o 4 fili, schermato twisted pair |
| Differenza ponticelli Ud | Campo di misura definito selezionando il valore caratteristico e la tensione dei ponticelli |
| Tensione ponticelli U0 | 3,3 V |
| 5 V | |
| Rappresentazione del valore misurato | 15 bit + segno |
| Caratteristiche | ±1 mV/V, ±2 mV/V, ±3 mV/V, ±4 mV/V |
| +1 mV/V, +2 mV/V, +3 mV/V, +4 mV/V | |
| Analogico | |
| Descrizione dell'uscita | Uscita in tensione |
| Numero uscite | 2 |
| Impedenza | > 58,3 Ω (tipica; resistenza complessiva ammessa di DMS) |
| Tensione d'uscita | 5 V |
| 3,3 V | |
| Corrente d'uscita | tip. 55 mA (con UV = 3,3 V) |
| tip. 85 mA (con UV = 5 V) | |
| Tipo di prodotto | Componenti I/O |
| Famiglia di prodotti | Inline |
| Tipo | modularità |
| Volume di consegna | connettori Inline e cartellini di siglatura incl. |
| Funzionamento | Elaborazione dati di processo con 3 word, PCP con 1 word |
| Caratteristiche particolari | Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) |
| 2 ingressi rapidi | |
| Tecnologia di connessione a 4 e 6 conduttori | |
| Messaggi di diagnostica | Caduta di alimentazione a UANA Segnalazione di errore nei dati di processo |
| Caduta o superamento per difetto della tensione logica UL Segnalazione di errore periferia all'accoppiatore bus | |
| Errore di periferia Segnalazione di errore nei dati di processo | |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Grado di inquinamento | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 1,05 W |
| Potenziali: Alimentazione della logica (UL) | |
| Tensione di alimentazione | 7,5 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
| Corrente assorbita | max. 85 mA |
| tip. 75 mA | |
| Potenziali: Alimentazione del modulo analogico (UANA) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Corrente assorbita | tip. 32 mA (con carico massimo 58,3 Ω con UV = 5 V) |
| tip. 8 mA (senza DMS) | |
| Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
| Tensione di prova: Periferia logica/analogica (isolatore digitale) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Terra funzionale / periferia analogica (distanza di sezionamento) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Logica/Terra funzionale (distanza di sezionamento) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnologia di connessione | |
| Denominazione collegamento | Connettore Inline |
| Connettore Inline | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 28 ... 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 55 °C |
| Grado di protezione | IP20 |
| Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Controllo meccanico | |
| Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Codice articolo | 2878638 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DRI144 |
| Codice prodotto | DRI144 |
| GTIN | 4017918996406 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 230 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 190 g |
| Numero tariffa doganale | 85389000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 4ae0bc01-d8c7-40f2-8b69-295c45627de4 |
Prodotti compatibili
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Connettore schermato Inline 2726353
-
IB IL SCN-8 - Connettore Inline 2726337
-
SKS 8 - Morsetti per schermatura 3240210
-
AB/SKS - Blocchetto di supporto 3240224
-
AB-SK/E - Blocchetto di supporto 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Barra collettrice N 0402174
-
IL CP - Codifica 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Campo di siglatura 2727501
-
EMT (62X10)R - Cartellino 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0808710
-
UCT-TMF 6 - Segnamorsetti 0828746
-
UC-TMF 6 - Segnamorsetti 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0809735
-
UCT-TMF 12 - Segnamorsetti 0829214
-
UC-TMF 12 - Segnamorsetti 0819233
-
AX+ BASIC - Software 2985068
-
AX DTM LIB - Software di programmazione 2988065
-
SK 8 - Morsetti per schermatura 3025163
-
SCC 15-NS35 - Morsetti per schermatura 1019443
I vantaggi
2 ingressi rapidi per DMS
Collegamento del DMS con connessione a 6 e 4 conduttori
Tensione di alimentazione dei sensori dal morsetto, nessuna alimentazione esterna necessaria
La comunicazione avviene a scelta tramite i dati di processo o il canale parametri (PCP-Compact)
Parametrizzazione dei canali indipendente mediante sistema a bus
Update dati di processo sincrono al bus
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen