IB IL SGI 2/F-2MBD-PAC - Modulo analogico
2878735

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Inline, Morsetto di rilevamento estensimetro, velocità di trasmissione nel bus locale: 2 Mbit/s, 2 ingressi rapidi, Tecnologia di connessione a 4 e 6 conduttori, grado di protezione: IP20, connettori Inline e cartellini di siglatura incl.; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









I vantaggi

2 ingressi rapidi per DMS
Collegamento del DMS con connessione a 6 e 4 conduttori
Tensione di alimentazione dei sensori dal morsetto, nessuna alimentazione esterna necessaria
Comunicazione a scelta mediante dati di processo o canale parametri (PCP)
Parametrizzazione dei canali indipendente mediante sistema a bus
Update dati di processo sincrono al bus
Indicatore di stato e diagnostica