IB IL RTD 4/NTC-ECO - Modulo di temperatura
1185434

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Inline, Modulo di rilevamento della temperatura, Ingressi RTD analogici: 4 (NTC, resistenze lineari), tecnica di connessione: 2 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kbit/s, grado di protezione: IP20, Connettori Inline compresi; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









I vantaggi

4 ingressi analogici
Collegamento dei sensori con connessione a 2 conduttori
Sensori supportati: NTC, resistenze lineari
Formato dati: rappresentazione normalizzata
Informazioni di diagnosi nella parola contenente dati di processo
Campo di ingresso lineare da 0 kΩ a 100 kΩ