IB IL RS 485-ECO - Modulo di comunicazione
2702141

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Inline, Modulo di comunicazione, Trasmissione seriale di dati ; Comunicazione via dati di processo; interfaccia: RS-485: 1; Velocità di trasmissione: 110 Bit/s ... 38400 Bit/s; velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kbit/s; grado di protezione: IP20; Volume di consegna: Connettori Inline compresi; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









I vantaggi

Un canale I/O seriale in versione RS-485
I dati vengono trasmessi in modalità trasparente
Velocità di trasmissione regolabile fino a 38400 bit/s
Quantità di data bit, stop bit e parity configurabile
Parametrizzazione e scambio di dati tramite i dati di processo