Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Inline. Offre la possibilità di comunicare con dispositivi di campo intelligenti tramite i protocolli di comunicazione standardizzati INTERBUS e HART. Consente contemporaneamente la comunicazione analogica e digitale. Il segnale analogico trasmette le informazioni di processo. Il segnale digitale modulato consente contemporaneamente la comunicazione bidirezionale al sensore (HART compatibile).
IB IL AI 2-HART-PAC
-
Modulo analogico
2862149
Inline, Morsetto ingresso analogico, Ingressi analogici: 2, 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 25 mA, tecnica di connessione: 2 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kbit/s, Funzionalità HART, Trasmissione del protocollo HART, grado di protezione: IP20, connettori Inline e cartellini di siglatura incl.; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
cUL Listed
ID omologazione: E256199UL Listed
ID omologazione: E256199cULus Listed
ID omologazione: E199827Prodotti compatibili
I vantaggi
Due ingressi a segnale differenziato per sensori di corrente
Collegamento dei sensori con tecnica a 2 conduttori (sensori attivi e passivi)
Campi di corrente: 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 25 mA
Preimpostazione di entrambi i canali sul campo di misura 4 mA ... 20 mA e il formato IB IL
Trasmissione del protocollo HART con PCP
Rappresentazione dei valori di misura in tre diversi formati
Risoluzione secondo il formato della rappresentazione e l'intervallo di misura
Rilevamento valori di misura con risoluzione a 16 Bit
Possibilità di collegamenti punto-punto e multidrop
Possibilità di connessione di un dispositivo di controllo manuale
Massimo 5 utenze HART collegabili per canale
Modalità operative polling e burst
Supporto FDT/DTM con AutomationXplorer+ (non più disponibile dal 2019)