Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Inline. Quando si raggiunge il carico massimo dell'accoppiatore bus per la tensione logica (UL), è possibile utilizzare questo morsetto per poter disporre nuovamente di questa tensione. A tal fine sul morsetto viene applicata una tensione di 24 V DC (U24V). Da questa tensione si genera la tensione logica (UL).
IB IL 24 PWR IN/R/L-0.8A-PAC
-
Modulo di alimentazione
2693020
Morsetto di alimentazione successiva Inline per l'alimentazione logica UL di 0,8 A, completo con accessori (connettori e cartellini di siglatura)
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
RINA
ID omologazione: ELE121121XGABS
ID omologazione: 22-2226444-PDADNV
ID omologazione: TAA00002CUcULus Listed
ID omologazione: E140324BV
ID omologazione: 20989_C1 BVProdotti compatibili
I vantaggi
Alimentazione della tensione 24 V per la produzione dell'alimentazione della logica (UL) fino 0,8 A