IB IL 24 DO 32/HD-NPN-PAC - Modulo digitale
2878340

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Inline, Morsetto uscita digitale, Uscite digitali: 32 (NPN), 24 V DC, tecnica di connessione: 1 conduttore, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kbit/s, grado di protezione: IP20, connettori Inline e cartellini di siglatura incl.; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).

Dettagli prodotto









I vantaggi

32 uscite digitali, commutazione npn
Collegamento degli attuatori con connessione a 1 conduttore
Corrente nominale per ogni uscita: 500 mA
Corrente complessiva del morsetto: 8 A
Uscite con protezione da cortocircuito e sovraccarico