FLM DIO 4/4 M12-2A
-
Dispositivo I/O decentrato
2736369
Il dispositivo bus locale ha ingressi e uscite digitali. Funzioni: 4 ingressi digitali, tempo filtro 3 ms, 4 uscite digitali ciascuna da 2 A, 500 KBd / 2 MBd commutabile, diagnostica precisa per canale, protezione da cortocircuito/sovraccarico, conness. rapida M12
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 70 mm |
| Altezza | 178 mm |
| Profondità | 50 mm |
| Distanza foro | 168 mm |
| Tipo di montaggio | Montaggio a parete |
| Bus locale Fieldline | |
| Collegamento | Connettore M12, codifica B |
| Denominazione vano di collegamento | Cavo in rame |
| Numero di poli | 5 |
| Velocità di trasmissione | 500 kbit/s / 2 Mbit/s (commutabile) |
| Dati di programmazione | |
| Codice lunghezza (es.) | 41 |
| Codice ID (dec.) | 191 |
| Canale dati di processo | 4 Bit |
| Range indirizzi ingressi | 4 Bit |
| Range indirizzi uscite | 4 Bit |
| Canale parametri (PCP) | 0 Byte |
| Lunghezza di registro (Bus) | 4 Bit |
| Dati bus di campo | |
| Bisogno di dati di parametrizzazione | 3 Byte |
| Bisogno di dati di configurazione | 5 Byte |
| Digitale: | |
| Denominazione ingresso | Ingressi digitali |
| Descrizione dell'ingresso | IEC 61131-2 tipo 1 |
| Numero ingressi | 4 |
| Collegamento | Connettore M12 |
| Tecnica di connessione | 2, 3, 4 conduttori |
| Tensione d'ingresso | 24 V DC |
| Range d'ingresso segnale "0" | -30 V DC ... 5 V DC |
| Range d'ingresso segnale "1" | 13 V DC ... 30 V DC |
| Tensione nominale d'ingresso UIN | 24 V DC |
| Tempo filtro | 3 ms |
| Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità |
| Digitale: | |
| Denominazione uscita | Uscite digitali |
| Collegamento | Connettore M12 |
| Tecnica di connessione | 2/3 conduttori |
| Numero uscite | 4 |
| Circuito di protezione | Protezione contro cortocircuito |
| Tensione d'uscita | 24 V DC |
| Corrente massima d'uscita per canale | 2 A |
| Frequenza d'inserzione massima con carico nominale lampade | vedere scheda tecnica |
| Tipo di prodotto | Componenti I/O |
| Famiglia di prodotti | Fieldline |
| Tipo | modularità |
| Numero di canali | 8 |
| Potenziali | |
| Alimentazione di tensione UL | 24 V DC |
| Alimentazione di corrente a UL | max. 4 A |
| Corrente assorbita da UL | max. 50 mA (per 2 MBaud) |
| tip. 45 mA (per 2 MBaud) | |
| max. 50 mA (per 500 kBaud) | |
| tip. 40 mA (per 500 kBaud) | |
| Alimentazione di tensione a US | 24 V DC |
| Alimentazione di corrente a US | max. 4 A |
| Corrente assorbita da US | tip. 5 mA (più corrente di alimentazione dei sensori) |
| max. 600 mA | |
| Alimentazione di tensione a UA11 | 24 V DC |
| Alimentazione di corrente a UA11 | max. 4 A |
| Corrente assorbita da UA11 | tip. 3 mA |
| max. 4 A | |
| Alimentazione di tensione a UA12 | 24 V DC |
| Alimentazione di corrente a UA12 | max. 4 A |
| Corrente assorbita da UA12 | tip. 3 mA |
| max. 4 A | |
| Alimentazione: Elettronica del modulo | |
| Collegamento | Connettore M12 |
| Denominazione | UL |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 18 V DC ... 30 V DC (ripple incluso) |
| Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
| Tensione di prova: Per periferia | 500 V AC |
| Collegamento | Connettore M12 |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C |
| Grado di protezione | IP65/IP67 |
| Pressione aria (funzionamento) | 80 kPa ... 106 kPa (fino a 2000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 95 % |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Codice articolo | 2736369 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DRI434 |
| Codice prodotto | DRI434 |
| GTIN | 4017918951078 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 367.4 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 315 g |
| Numero tariffa doganale | 85176200 |
| Paese di origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead|7439-92-1 (n. CAS: Non pertinente) |
Prodotti compatibili
-
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900 - Cavo di sistema bus 1507065
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900 - Cavo di sistema bus 1507078
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900 - Cavo di sistema bus 1507081
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900 - Cavo di sistema bus 1507094
-
SAC-5P- 2,0-900/M12FSB - Cavo di sistema bus 1507117
-
SAC-5P- 5,0-900/M12FSB - Cavo di sistema bus 1507120
-
SAC-5P-10,0-900/M12FSB - Cavo di sistema bus 1507133
-
SAC-5P-15,0-900/M12FSB - Cavo di sistema bus 1507146
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,3-900/M12FSB - Cavo di sistema bus 1507162
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,5-900/M12FSB - Cavo di sistema bus 1507175
-
SAC-5P-M12MSB/ 1,0-900/M12FSB - Cavo di sistema bus 1507188
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900/M12FSB - Cavo di sistema bus 1507191
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900/M12FSB - Cavo di sistema bus 1507201
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900/M12FSB - Cavo di sistema bus 1507214
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900/M12FSB - Cavo di sistema bus 1507227
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186 SCO - Cavo sensore/attuatore 1518326
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186 SCO - Cavo sensore/attuatore 1518339
-
SAC-5P-MS/10,0-186 SCO - Cavo sensore/attuatore 1518342
-
SAC-5P-MS/15,0-186 SCO - Cavo sensore/attuatore 1518355
-
SAC-5P- 2,0-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1518368
-
SAC-5P- 5,0-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1518371
-
SAC-5P-10,0-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1518384
-
SAC-5P-15,0-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1518397
-
SAC-5P-MS/ 0,3-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1518407
-
SAC-5P-MS/ 0,5-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1518410
-
SAC-5P-MS/ 1,0-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1518423
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1518436
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1518449
-
SAC-5P-MS/10,0-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1518452
-
SAC-5P-MS/15,0-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1518465
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - Connettore dati 1507764
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - Connettore dati 1507777
-
SACC-M12MSB-5SC SH - Connettore 1513570
-
SACC-M12FSB-5SC SH - Connettore 1513596
-
SACC-M12MRB-5SC SH - Connettore 1513583
-
SACC-M12FRB-5SC SH - Connettore 1513606
-
SACC-M12MS-5SC M - Connettore 1508187
-
SACC-M12FS-5SC M - Connettore 1508200
-
SAC-5P-MS/ 0,13-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1518481
-
SAC-5P-MSB/0,13-PUR/FSB SCO SH - Cavo sensore/attuatore 1518478
I vantaggi
Inserzione flessibile dell’alimentazione
Protezione da cortocircuito e sovraccarico
Indicatore di stato e diagnostica
Bloccaggio rapido SPEEDCON
Connessione universale mediante connettore M12
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen