Il modulo è un modulo I/O Axioline P da utilizzare nel sistema I/O modulare Axioline P. Il modulo è un dispositivo I/O modulare che può essere aggiunto al bus locale Axioline P per trasmettere i dati I/O sull'accoppiatore bus Axioline P che ha priorità rispetto alla stazione. Il modulo di ingresso digitale compatibile con NAMUR raccoglie segnali di ingresso digitali e supporta interruttori di prossimità NAMUR nonché contatti normalmente chiusi. Il modulo fornisce queste informazioni tramite il bus locale Axioline P all'accoppiatore bus. Il modulo è dotato di funzionalità hot-swap e può essere rimosso quando è alimentato.
AXL P DI16 NAM 1F
-
Modulo digitale
1052416
Axioline P, Modulo di ingresso digitale, Ingressi digitali: 16 (NAMUR), 8 V DC, tecnica di connessione: 2 conduttori, Funzionalità NAMUR, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, compresi modulo di base bus e connettori Axioline P
Dettagli prodotto
IECEx
ID omologazione: IECEx UL 20.0002XcUL Listed
ID omologazione: E196811UL Listed
ID omologazione: E196811ATEX
ID omologazione: DEMKO 20 ATEX 2334XCCC
ID omologazione: 2025122309122350Prodotti compatibili
I vantaggi
16 segnali di ingresso NAMUR digitali per interruttori di prossimità NAMUR a norma EN 60947-5-6
Contatti non attivati
Contatti di commutazione con circuito a resistenza a norma IEC/EN 60947-5-6
Collegamento dei sensori con connessione a 2 conduttori
Utilizzabile in condizioni ambientali estreme
Campo di temperatura: -40 °C ... +70 °C
Con funzionalità hot-swap