AXL P AI8 HART 1F - Modulo analogico
1052429

Axioline P, Modulo di ingresso analogico, Ingressi analogici attivi: 8 (HART), 4 mA ... 20 mA, tecnica di connessione: 2 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 Mbit/s, Funzionalità HART, grado di protezione: IP20, compresi modulo di base bus e connettori Axioline P

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Modulo d'ingresso analogico attivo
Messa a disposizione di corrente per max. 8 segnali di ingresso analogici passivi compatibili con HART
Collegamento dei sensori con connessione a 2 conduttori
Campo di corrente: 4 mA ... 20 mA
Utilizzabile in condizioni ambientali estreme
Campo di temperatura: -40 °C ... +70 °C
Con funzionalità hot-swap