Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Axioline F. Il master M-Bus consente la comunicazione con tradizionali contatori M-Bus a norma EN 13757-2.
AXL F MA MBUS 1H
-
Modulo di comunicazione
1104545
Axioline F, Modulo di comunicazione, Master M-bus; per la connessione di dispositivi bus M; Velocità di trasmissione: 300 Bit/s ... 38400 Bit/s; velocità di trasmissione nel bus locale: 100 Mbit/s; grado di protezione: IP20; Volume di consegna: incluso modulo di base bus e connettori Axioline F; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Connessione a due fili M-Bus per massimo 80 utenze
Velocità di trasmissione regolabile fino a 38400 bit/s
Parametrizzazione mediante il canale PDI
Larghezza dati di processo: 10 parole
Rilevamento delle collisioni
Alimentatore di tensione M-bus integrato isolato
Protezione elettronica da sovraccarico
Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura