AXL F MA DALI2 1H - Modulo di comunicazione
2702864

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Axioline F, Master DALI, Single-Master, due canali, alimentatore DALI integrato, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 Mbit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettori Axioline F; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Master DALI con alimentazione bus integrata DALI
Adatto per esercizio Single-Master
Separazione galvanica del bus DALI
Bus DALI protetto contro il collegamento accidentale della tensione di rete (fino a 250 V AC)
Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura
Certificato secondo lo standard DALI-2 (Single-Master)