Si tratta di un modulo I/O Axioline F da utilizzare nel sistema I/O modulare Axioline F. Il modulo è un dispositivo I/O modulare che può essere aggiunto al bus locale Axioline F per trasmettere i dati I/O sulla base del controllore Axioline F o dell'accoppiatore bus assegnato alla stazione. Questo dispositivo, in quanto modulo I/O a sicurezza intrinseca, consente di collegare direttamente un I/O di campo a sicurezza intrinseca ai morsetti componibili del modulo. I valori caratteristici digitali di uscita del modulo di 24 V DC e 48 mA consentono il collegamento di fino a quattro segnali di uscita digitali a comando magnetico.
AXL F EX IS DO4 SD 24-48 XC 1F
-
Modulo digitale
1086901
Axioline F, Modulo di uscita digitale, Uscite digitali: 4, 24 V, tecnica di connessione: 2 conduttori, Controllo magnetico, Variante per condizioni estreme:, sicurezza intrinseca, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettori Axioline F
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
cUL Listed
ID omologazione: FILE E 238705IECEx
ID omologazione: IECEx UL 20.0044XCCC
ID omologazione: 2025122316122298cUL Listed
ID omologazione: FILE E196811UL Listed
ID omologazione: FIILE E196811ATEX
ID omologazione: DEMKO 20 ATEX 2370XUKCA-EX
ID omologazione: UL22UKEX2508XProdotti compatibili
I vantaggi
Quattro segnali di controllo digitali alimentati in uscita da 24 V DC - 48 mA per azionamenti magnetici
Uscite digitali a sicurezza intrinseca con collegamento alla zona 1, alla zona 0 o alla divisione 1
Utilizzabile in condizioni ambientali estreme
Range di temperatura esteso da -40 °C ... +70 °C (vedere il capitolo "Testate con successo: impiego in condizioni ambientali estreme" nella scheda tecnica)