AXL F EX IS DI16 NAM XC 1F - Modulo digitale
1052423

Axioline F, Modulo di ingresso digitale, Ingressi digitali: 16 (NAMUR), 8 V DC, tecnica di connessione: 2 conduttori, Variante per condizioni estreme:, sicurezza intrinseca, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettori Axioline F

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

16 segnali di ingresso NAMUR digitali per interruttori di prossimità NAMUR a norma EN 60947-5-6
Contatti non attivati
Contatti di commutazione con circuito a resistenza a norma IEC/EN 60947-5-6
Collegamento dei sensori con connessione a 2 conduttori
Ingressi digitali a sicurezza intrinseca con collegamento alla zona 1, alla zona 0 o alla divisione 1
Utilizzabile in condizioni ambientali estreme
Range di temperatura esteso da -40 °C ... +70 °C (vedere il capitolo "Testate con successo: impiego in condizioni ambientali estreme" nella scheda tecnica)