Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Axioline F. Viene utilizzato per il rilevamento di segnali di tensione DC digitali nel campo di bassa tensione. All'interno di una stazione Axioline F è possibile utilizzare moduli a media e bassa tensione direttamente affiancati.
AXL F DI8/2 48/60DC 1F
-
Modulo digitale
2702654
Axioline F, Modulo di ingresso digitale, Ingressi digitali: 8, 48 V DC / 60 V DC, tecnica di connessione: 2 conduttori, corrisponde alla norma IEC 61850-3, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettori Axioline F
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
8 ingressi digitali secondo EN 61131-2 tipo 1
Collegamento dei sensori con connessione a 2 conduttori
48 V DC / 60 V DC, 2,5 mA
Tempo filtro < 1 ms
Gli ingressi sono protetti contro l'inversione di polarità
Separazione sicura a norma EN 61010-2-201/IEC 61010-2-201
Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura
Indicatore di stato e diagnostica
Soddisfa i requisiti di IEC 61850-3 e IEEE 1613