Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Axioline F. Viene utilizzato per il rilevamento di segnali di tensione DC digitali nel campo di bassa tensione. All'interno di una stazione Axioline F è possibile utilizzare moduli a media e bassa tensione direttamente affiancati.
    
  
  AXL F DI8/2 24DC 1F
   - 
  Modulo digitale
    
      2702783
      
      
    
  
      Axioline F, Modulo di ingresso digitale, Ingressi digitali: 8, 24 V DC, tecnica di connessione: 2 conduttori, corrisponde alla norma IEC 61850-3, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettori Axioline F
      Download gratuito disponibile.
      Downloads
    
  Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
8 ingressi digitali secondo EN 61131-2 tipo 1
        Collegamento dei sensori con connessione a 2 conduttori
        24 V DC, 2,5 mA
        Tempo filtro < 1 ms
        Gli ingressi sono protetti contro l'inversione di polarità
        Separazione sicura a norma EN 61010-2-201/IEC 61010-2-201
        Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura
        Indicatore di stato e diagnostica
        Soddisfa i requisiti di IEC 61850-3 e IEEE 1613