AXL F BK EIP XC - Accoppiatore bus
1167192

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Axioline F, Accoppiatore bus, EtherNet/IP™, Connettore femmina RJ45, Variante per condizioni estreme:, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 Mbit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettore Axioline F; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









I vantaggi

2 porte Ethernet (con switch integrato)
Velocità di trasmissione 10 MBit/s e 100 MBit/s
Commutatore rotante di codifica per l'impostazione dell'indirizzamento IP e altre funzioni
Aggiornamento firmware
Runtime nell'accoppiatore bus trascurabile (circa 0 µs)
Tempo di ciclo tipico del bus locale Axioline F circa 10 μs
Web Based Management
Supporta il funzionamento di Axioline Smart Elements
Supporta Smart Elements passivi (a partire dalla versione 1.30 del firmware)
Supporta IOL-CONF (a partire dalla versione firmware 1.30)
Supporta DIAG+
Utilizzabile in condizioni ambientali estreme
Range di temperatura esteso da -40 °C ... +70 °C (vedere il capitolo "Testate con successo: impiego in condizioni ambientali estreme" nella scheda tecnica)
Circuiti stampati parzialmente laccati