AXL F AI4 U 1H - Modulo analogico
2688501

Viene preparato ai requisiti del CRA

Axioline F, Modulo di ingresso analogico, Ingressi analogici: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, tecnica di connessione: 2, 3, 4 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 Mbit/s, alimentazione sensori integrata, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettori Axioline F; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









I vantaggi

4 canali di ingresso analogici, bipolari per la connessione di segnali di tensione
Collegamento dei sensori con connessione a 2, 3 e 4 conduttori
Campi di conduttori: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Analisi simultanea di tutti i canali mediante sampling simultaneo
Attenuazione di diafonia elevata tra i canali con percorsi segnale separati
Particolarmente robusto per i disturbi
elettromagnetici
Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura