Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Axioline F. Serve per la rilevazione e l'emissione di segnali di corrente e di tensione analogici.
AXL F AI2 AO2 XC 1H
-
Modulo analogico
1035429
Axioline F, Modulo di ingresso/uscita analogico, Ingressi analogici: 2, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, tecnica di connessione: 2 conduttori, Uscite analogiche: 2, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, tecnica di connessione: 2 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, Variante per condizioni estreme:, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettori Axioline F
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 35 mm |
| Altezza | 126,1 mm |
| Profondità | 54 mm |
| Nota sulle dimensioni | La profondità vale per l'utilizzo di una guida di supporto TH 35-7.5 (secondo EN 60715). |
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Bus locale Axioline F | |
| Numero di interfacce | 2 |
| Collegamento | Modulo di base bus |
| Velocità di trasmissione | 100 MBit/s |
| Modulo | |
| Range indirizzi ingressi | 4 Byte |
| Range indirizzi uscite | 4 Byte |
| Bisogno di dati di parametrizzazione | 11 Byte |
| Bisogno di dati di configurazione | 7 Byte |
| Analogico: Generalità | |
| Denominazione ingresso | Ingressi analogici |
| Descrizione dell'ingresso | Ingressi differenziali, tensione o corrente selezionabile singolarmente |
| Numero ingressi | 2 |
| Tempo di conversione A/D | 2 µs |
| Risoluzione convertitori A/D | 16 Bit |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Tecnica di connessione | 2 conduttori |
| Indicazioni sulla tecnologia di connessione | schermato, twisted pair |
| Segnale d'ingresso, corrente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Resistenza d'ingresso ingresso corrente | 104 Ω (tip.) |
| Segnale d'ingresso, tensione | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| Resistenza d'ingresso ingresso tensione | 268 kΩ (tip.) |
| Formato dei dati | IB IL, S7 compatibile, rappresentazione normalizzata |
| Filtro d'ingresso | 30 Hz, 12 kHz e formazione valore medio (parametrizzabile) |
| Frequenza limite (3 dB) | 30 Hz |
| 12 kHz | |
| Tensione sincrona massa del segnale | -50 V DC ... 50 V DC |
| Rappresentazione del valore misurato | 16 bit (15 bit + segno) |
| Circuito di protezione | Protezione transitoria degli ingressi; Diodo soppressore |
| Protezione contro il sovraccarico degli ingressi di corrente; no; max. ±5,2 V DC, Imax = 50 mA | |
| Protezione contro il sovraccarico degli ingressi di tensione; max. ±30 V DC | |
| Analogico: | |
| Denominazione uscita | Uscite analogiche |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Tecnica di connessione | 2 conduttori |
| Indicazioni sulla tecnologia di connessione | schermato, twisted pair |
| Numero uscite | 2 |
| Risoluzione convertitori D/A | 16 Bit |
| Circuito di protezione | Protezione contro cortocircuito, protezione contro sovraccarico; elettronica |
| protezione da fenomeni transitori; Diodo soppressore | |
| Formato dei dati | IB IL, S7 compatibile, rappresentazione normalizzata |
| Rappresentazione valori di output | 16 bit (15 bit + segno) |
| Aggiornamento dati di processo | 150 µs |
| Segnale d'uscita, corrente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Carico/carico di uscita uscita di corrente | ≤ 500 Ω |
| Segnale d'uscita, tensione | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| Carico/carico di uscita uscita di tensione | ≥ 2 kΩ |
| Tipo di prodotto | Componenti I/O |
| Famiglia di prodotti | Axioline F |
| Tipo | block modular |
| Posizione di installazione | in base alle esigenze (senza derating della temperatura) |
| Volume di consegna | incluso modulo di base bus e connettori Axioline F |
| Caratteristiche particolari | Variante per condizioni estreme: |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Grado di inquinamento | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 2,75 W |
| Potenziali: Alimentazione del bus locale Axioline F (UBus) | |
| Tensione di alimentazione | 5 V DC (mediante modulo di base bus) |
| Corrente assorbita | max. 150 mA |
| tip. 120 mA | |
| Potenziali: Alimentazione per moduli analogici (UA) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Corrente assorbita | max. 80 mA (2 canali di corrente, uscita 24 mA, carico 500 Ω) |
| tip. 40 mA | |
| max. 60 mA (2 canali di tensione, uscita 10 V, carico 2 kΩ) | |
| Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni; elettronica (35 V, 0,5 s) |
| Prot. contro inversione polarità; Diodo contro inv. polarità | |
| protezione da fenomeni transitori; Diodo soppressore | |
| Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
| Tensione di prova: Alimentazione 5 V del bus locale (UBus) / alimentazione 24 V (periferica) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione da 5 V del bus locale (Ubus) / entrate e uscite analogiche | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione 5 V del bus locale (UBus) / terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione da 24 V (periferia)/entrate e uscite analogiche | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione 24 V (periferia) / Terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Entrate e uscite analogiche/terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnologia di connessione | |
| Denominazione collegamento | Connettore Axioline F |
| Nota sul tipo di connessione | Rispettare le indicazioni sulle sezioni dei conduttori riportate nel manuale utente "Axioline F: sistema e installazione". |
| Applicazioni con omologazione UL: utilizzare esclusivamente conduttori in rame. | |
| Connessione conduttori | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Connettore Axioline F | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Nota sul tipo di connessione | Rispettare le indicazioni sulle sezioni dei conduttori riportate nel manuale utente "Axioline F: sistema e installazione". |
| Applicazioni con omologazione UL: utilizzare esclusivamente conduttori in rame. | |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C (Standard e applicazioni con omologazione UL) |
| -40 °C ... 70 °C (Ampliato, vedere il capitolo "Testate con successo: impiego in condizioni ambientali estreme" nella scheda tecnica.) | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Controllo (gas nocivo) | |
| Standard di prova | ISA-71.04-2013 G3 Harsh Group A |
| IEC 60068-2-60:2015 Metodo 4 | |
| Temperatura | 25 °C ±1 K |
| Umidità dell'aria (relativo) | 75 % ±3 % |
| Durata di prova | 21 Giorni |
| Concentrazione di volume H2S (Idrogeno solforato) | 50 ppb |
| Concentrazione di volume NO2 (Biossido di azoto) | 1250 ppb |
| Concentrazione di volume Cl2 (Cloro) | 10 ppb |
| Concentrazione di volume SO2 (Anidride solforosa) | 300 ppb |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | in base alle esigenze (senza derating della temperatura) |
| Codice articolo | 1035429 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DRI245 |
| Codice prodotto | DRI245 |
| GTIN | 4055626541792 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 197 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 197 g |
| Numero tariffa doganale | 85389000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | b264ed3a-7d48-401c-91b0-9259bd747205 |
Prodotti compatibili
I vantaggi
2 canali di ingresso differenziali
Collegamento dei sensori con connessione a 2 conduttori
Campi di corrente: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Campi di conduttori: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
2 uscite analogiche
Collegamento degli attuatori con connessione a 2 conduttori
Campi di corrente: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Campi di conduttori: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Update dati di processo < 150 μs
Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura
Utilizzabile in condizioni ambientali estreme
Range di temperatura esteso da -40 °C ... +70 °C (vedere il capitolo "Testate con successo: impiego in condizioni ambientali estreme" nella scheda tecnica)
Circuiti stampati parzialmente laccati
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen