VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1-FM-PT
-
Scaricatore di corrente atmosferica/sovratensione tipo 1/2
1266417
N. ELDAS®:
808488053
N. ELDAS®:
808488053
Scaricatore di corrente atmosferica/di sovratensione a innesto universale formato da varistore per reti di alimentazione di corrente trifase con N e PE separato (sistema a 5 conduttori: L1, L2, L3, N, PE), per livelli di protezione dai fulmini III e IV, con contatto di segnalazione remota. Collegamento delle linee tramite tecnologia di connessione Push-in.
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Tecnologia di connessione Push-in per una facile installazione e una tecnologia di connessione uniforme in tutto il quadro elettrico
Consente di risparmiare tempo durante il cablaggio perché non è necessario controllare la coppia di serraggio consigliata
Risparmio di materiale di installazione aggiuntivo grazie al cablaggio passante
Monitoraggio permanente dei dispositivi di protezione grazie al contatto di segnalazione remota opzionale con cablaggio passante