VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+0
-
Scaricatore di corrente atmosferica/sovratensione tipo 1/2
2800189
N. ELDAS®:
808463003
N. ELDAS®:
808463003
Scaricatore di corrente atmosferica/di sovratensioni ad innesto universale formato da varistore per reti di alimentazione trifase con N e PE comune (sistema a 4 conduttori: L1, L2, L3, PEN).
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Qualità sperimentata milioni di volte in differenti applicazioni
Installazione veloce con ponticelli standard grazie alla larghezza di installazione standard di settore di 1 UD
Prova e misurazione dell'isolamento semplificate grazie ai moduli di protezione a innesto
Impiego in livello di protezione dai fulmini III e IV con capacità di dispersione di 12,5 kA per polo
Bloccaggio resistente alle vibrazioni per una tenuta sicura dei connettori