VAL-MS-EE-T1/T2-1+1-335
-
Scaricatore di corrente atmosferica/sovratensione tipo 1/2
2910553
Scaricatore di corrente atmosferica/di sovratensioni ad innesto universale formato da varistore per reti di alimentazione monofase con N e PE separato (sistema a 3 conduttori: L1, N, PE).
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Combinazione scaricatori |
Classe di prova IEC | I / II |
T1 / T2 | |
Tipo EN | T1 / T2 |
Sistema di alimentazione di corrente IEC | TT |
TN-S | |
Tipo | Modulo guida bicomponente a innesto |
Numero di poli | 2 |
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | ottico |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 2 |
Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Collegamento | Connessione a vite |
Filettatura | M5 |
Coppia di serraggio | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
Lunghezza del tratto da spelare | 16 mm |
Sezione conduttore flessibile | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Sezione conduttore rigida | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Sezione conduttore AWG | 15 ... 2 |
Collegamento | Morsetti Biconnect |
Sezione conduttore flessibile | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 35,6 mm |
Altezza | 89,8 mm |
Profondità | 77,5 mm (Con guida DIN da 7,5 mm) |
Unità modulare | 2 TE |
Colore | grigio traffico B (RAL 7043) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-0 |
Valore CTI del materiale | 600 |
Materiale isolante | PA 6.6/PBT |
Gruppo materiale | I |
Materiale custodia | PA 6.6 |
PBT |
Dati meccanici | |
Parete laterale aperta | No |
Dispositivi di protezione | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
Direzione di azione | 1L-N & N-PE |
Tensione nominale UN | 240 V AC (TN-S) |
240 V AC (TT) | |
Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Massima tensione permanente UC (L-N) | 335 V AC |
Massima tensione permanente UC (L-PE) | 335 V AC |
Massima tensione permanente UC (N-PE) | 264 V AC |
Corrente di carico nom. IL | 80 A |
Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 5 µA |
Assorbimento di potenza in standby PC | ≤ 270 mVA |
Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (L-N) | 12,5 kA |
Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (L-PE) | 12,5 kA |
Corrente nominale dispersa In (8/20) μs (N-PE) | 50 kA |
Max. corrente dispersa Imax (8/20) µs | 50 kA |
Corrente atmosferica di prova (10/350) µs (L-N), carica | 6,25 As |
Corrente atmosferica di prova (10/350) µs (L-N), energia specifica | 39 kJ/Ω |
Corrente atmosferica di prova (10/350) µs (L-N), picco di corrente Iimp | 12,5 kA |
Corrente atmosferica di prova (10/350) µs (L-PE), carica | 6,25 As |
Corrente atmosferica di prova (10/350) µs (L-PE), energia specifica | 39 kJ/Ω |
Corrente atmosferica di prova (10/350) µs (L-PE), picco di corrente Iimp | 12,5 kA |
Corrente atmosferica di prova (10/350) µs (N-PE), carica | 25 As |
Corrente atmosferica di prova (10/350) µs (N-PE), energia specifica | 625 kJ/Ω |
Corrente atmosferica di prova (10/350) µs (N-PE), picco di corrente Iimp | 50 kA |
Corrente dispersa ITotal (8/20) µs | 50 kA |
Corrente dispersa ITotal (10/350) µs | 25 kA |
Capacità di estinzione di corrente susseguente Ifi (N-PE) | 100 A |
Resistenza ai corto circuiti ISCCR | 25 kA |
Livello di protezione Up (L-N) | ≤ 1,2 kV |
≤ 1,6 kV (30 kA - 8/20 µs) | |
Livello di protezione Up (L-PE) | ≤ 2 kV |
Livello di protezione Up (N-PE) | ≤ 1,7 kV |
Tensione residua Ures (L-N) | ≤ 1,2 kV (con In) |
≤ 1,1 kV (a 10 kA) | |
≤ 1 kV (a 5 kA:) | |
≤ 0,9 kV (a 3 kA) | |
Tensione residua Ures (L-PE) | ≤ 2 kV (con In) |
≤ 1,5 kV (a 10 kA) | |
≤ 1,2 kV (a 5 kA:) | |
≤ 1,1 kV (a 3 kA) | |
Tensione residua Ures (N-PE) | ≤ 0,6 kV (con In) |
≤ 0,5 kV (a 10 kA) | |
≤ 0,5 kV (a 5 kA:) | |
≤ 0,4 kV (a 3 kA) | |
Comportamento TOV in caso di UT (L-N) | 415 V AC (5 s / withstand mode) |
457 V AC (120 min / safe failure mode) | |
Comportamento TOV in caso di UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / withstand mode) |
Tempo di eccitazione tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Tempo di eccitazione tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Tempo di eccitazione tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Prefusibile massimo per cablaggio di tipo passante (V) | 80 A (gG - 16 mm²) |
Prefusibile massimo per cablaggio standard | 160 A (gG) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 (solo in caso di utilizzo di tutti i punti di connessione) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
Posizione elevata | ≤ 2000 m (s.l.m.) |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % |
Urti (esercizio) | 30g (Semisinusoidale / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibrazione (esercizio) | 7,5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Norme/disposizioni | IEC 61643-11 |
Nota | 2011 |
Norme/disposizioni | EN 61643-11 |
Nota | 2012 |
Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
Codice articolo | 2910553 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | CLP121 |
Codice prodotto | CLP121 |
GTIN | 4055626462356 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 342.5 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 342.5 g |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171201 |
ECLASS-15.0 | 27171201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
EF3.0 Cambiamento climatico | |
CO2e kg | 7.326 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
ZBN 18 CUS - Nastro Zack 0825059
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Segnamorsetti 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Segnamorsetti 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 2809128
-
DK-BIC-35 - Morsetto passante 2749880
-
B-STIFT - Penna di siglatura 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Cacciavite 1206463
-
VAL-MS-EE-T1/T2-335-P - Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 1/2 2910556
-
F-MS-EE-T1/T2-50-P - Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 1/2 2910557
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen