Da sapere
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
IA industriale
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
Tecnologie di installazione e accessori
IBS UART - Chip di protocollo master
IBS UART
-
Chip di protocollo master
2746391
chip protocollo in custodia SOP 16
Dettagli prodotto
Expand all
Collapse all
Dati tecnici
Note
Nota per l'utilizzo
Nota per l'utilizzo
Solo per l'uso industriale
Caratteristiche articolo
Tipo di prodotto
Chip di protocollo
Tipo
SOIC16 WB (300 mil)
Caratteristiche elettriche
Tensione d'alimentazione IC
5 V DC ±10 % (DC)
Alimentazione
Corrente assorbita tipica
10 mA (tutti gli ingressi statici, le uscite non collegate)
Interfacce
INTERBUS
Collegamento
bus remoto/bus locale
Protocollo
INTERBUS
Interfaccia utente
Collegamento
V.24, 1 start bit, 2 stop bit, 8 data bit, pari
Dimensioni
Larghezza
11 mm
Altezza
10 mm
Condizioni ambientali e della vita elettrica
Condizioni ambientali
Grado di protezione
IP00
Temperatura ambiente (esercizio)
-40 °C ... 85 °C
Dati commerciali
Codice articolo
2746391
Pezzi/conf.
45 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
45 Pezzi
Codice vendita
DRECAA
Codice prodotto
DRECAA
GTIN
4017918169336
Peso per pezzo (confezione inclusa)
3.67 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
3.365 g
Numero tariffa doganale
85423900
Paese di origine
CN
Classifiche
ECLASS
ECLASS-13.0
27242605
ECLASS-15.0
27242605
ETIM
ETIM 10.0
EC001601
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
Environmental product compliance
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
(Nessuna deroga)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
EU REACH SVHC
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)
Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
EF3.1 Cambiamento climatico
CO2e kg
1.486 kg CO2e
Prodotti compatibili
Expand all
Collapse all
Cercato frequentemente
Patch panel / campo patch
Moduli SFP
Patch panel guida DIN
Iniettori PoE
Guida prodotto