Da sapere
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
IA industriale
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
Tecnologie di installazione e accessori
IBS SUPI 3 QFP - Chip di protocollo slave
IBS SUPI 3 QFP
-
Chip di protocollo slave
2746087
Chip di protocollo slave per INTERBUS (QFP 100)
Dettagli prodotto
Expand all
Collapse all
Dati tecnici
Note
Nota per l'utilizzo
Nota per l'utilizzo
Solo per l'uso industriale
Caratteristiche articolo
Tipo di prodotto
Chip di protocollo
Tipo
QFP 100 (PLCC 84 è fuori produzione!)
Caratteristiche del sistema
Modulo
Lunghezza dati interna
8 byte interni, possibile espansione esterna fino a 64 byte
Chip di protocollo
IBS SUPI 3 QFP
Caratteristiche elettriche
Tensione d'alimentazione IC
5 V DC ±10 % (DC)
Alimentazione
Corrente assorbita tipica
20 mA
Interfacce
Interfaccia utente
MFP-Interface, I/O digitali (8 IN/8 OUT, 16 IN/16 OUT), porta parallela per microprocessore
INTERBUS
Collegamento
bus remoto, bus periferico o bus remoto di installazione
Protocollo
INTERBUS
Dimensioni
Larghezza
14 mm
Altezza
3,4 mm
Profondità
20 mm
Lunghezza
20 mm
Condizioni ambientali e della vita elettrica
Condizioni ambientali
Grado di protezione
IP00
Temperatura ambiente (esercizio)
-40 °C ... 85 °C (per un max. 75 % di umidità dell'aria di funzionamento)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)
5 °C ... 30 °C (per max. 60 %)
Dati commerciali
Codice articolo
2746087
Pezzi/conf.
66 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
66 Pezzi
Codice vendita
DRECAA
Codice prodotto
DRECAA
GTIN
4017918153588
Peso per pezzo (confezione inclusa)
8.127 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
8 g
Numero tariffa doganale
85423200
Paese di origine
JP
Classifiche
ECLASS
ECLASS-13.0
27242605
ECLASS-15.0
27242605
ETIM
ETIM 10.0
EC001601
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
Environmental product compliance
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
(Nessuna deroga)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
EU REACH SVHC
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)
Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
EF3.1 Cambiamento climatico
CO2e kg
0.048 kg CO2e
Prodotti compatibili
Expand all
Collapse all
Cercato frequentemente
Patch panel / campo patch
Moduli SFP
Patch panel guida DIN
Iniettori PoE
Guida prodotto