SAC-4P- 5,0-18R/FS SCO RAIL 1BU
-
Cavo sensore/attuatore
1350191
Cavo sensore/attuatore, 4-poli, schermata, estremità conduttore libera, su Connettore femmina diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, lunghezza cavo: 5 m, Per le applicazioni ferroviarie
Dettagli prodotto
| Applicazione | Applicazioni ferroviarie |
| Numero di poli | 4 |
| Numero uscite cavi | 1 |
| Schermato | sì |
| Codifica | A |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale guarnizione | NBR |
| Materiale impugnature | PA 6.6 |
| Materiale contatto | CuSn |
| Materiale superficie contatti | Ni/Au |
| Materiale inserto portacontatti | PA 6.6 |
| Materiale connessione a vite | Pressogetto di zinco, nichelato |
| Guaina esterna, materiale | PE-X |
| Norme / Disposizioni | PA 6.6 |
| Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Tensione nominale UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Corrente nominale IN | 4 A |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | ≥ 100 |
| Segnalazione stato | no |
| Indicazione di stato disponibile | no |
| Connessione 1 | |
| Tipo | estremità conduttore libera |
| Connessione 2 | |
| Tipo | Connettore femmina diritto M12 SPEEDCON |
| Numero di poli | 4 |
| Tipo di bloccaggio | SPEEDCON |
| Tipo di codifica | A |
| Lunghezza cavo | 5 m |
| Tipo di cavo | RADOX® nero schermato |
| Guaina esterna, materiale | PE-X |
| Guaina esterna, colore | nero |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP65 |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -40 °C ... 85 °C (connettore / connecttore femmina) |
| M12 | |
| Definizione norma | Connettore M12 |
| Norme/disposizioni | IEC 61076-2-101 |
| Definizione norma | Urti, vibrazioni |
| Norme/disposizioni | EN 50155 |
| Codice articolo | 1350191 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | AF1CCA |
| Codice prodotto | AF1CCA |
| GTIN | 4063151668846 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 284.35 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 284.35 g |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n. CAS: 119-47-1) |
| SCIP | 430be8ae-c6c5-4488-a2c1-72d35d5c3f16 |
Prodotti compatibili
-
-
KMK HP (29X8) - Supporto per segnacavi 0830721
-
WMTB HF (40X12)R YE - Targhetta per cavi 0830408
-
WMTB HF (55X15)R YE - Targhetta per cavi 0830410
-
WMTB HF (55X25)R YE - Targhetta per cavi 0830412
-
UCT-WMCO 5,4 (23X8) - Siglatura di conduttori 0832105
-
UCT-WMCO 6,1 (23X8) - Siglatura di conduttori 0832106
-
UCT-WMCO 6,8 (23X8) - Siglatura di conduttori 0832107
-
UCT-WMCO 7,5 (23X8) - Siglatura di conduttori 0832108
-
WMTB-AL (40X15) - Targhetta per cavi 0830524
-
WMTB-AL (60X15) - Targhetta per cavi 0830525
-
LS-WMTB-AL (40X15) - Targhetta per cavi 0831501
-
LS-WMTB-AL (40X15) BK - Targhetta per cavi 0831509
-
LS-WMTB-AL (60X15) - Targhetta per cavi 0831502
-
LS-WMTB-AL (60X15) BK - Targhetta per cavi 0831510
-
LS-WMTB-AL (100X15) - Targhetta per cavi 0831503
-
LS-WMTB-AL (100X15) BK - Targhetta per cavi 0831511
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Tappo a vite 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - Clip di sicurezza 1558991
-
PATG HF 3/18 - Portacartellini per conduttori 1014059
-
PATG HF 3/23 - Portacartellini per conduttori 1014060
-
PATG HF 3/30 - Portacartellini per conduttori 1014061
-
PATG HF 4/18 - Portacartellini per conduttori 1014065
-
PATG HF 4/23 - Portacartellini per conduttori 1014066
-
PATG HF 4/30 - Portacartellini per conduttori 1014067
-
WMS-2 HF 6,4 (60X10)RL YE - Guaina termoretraibile 0801025
-
WMS-2 HF 6,4 (EX10)RL YE - Guaina termoretraibile 0833244
-
WMS-2 HF 9,5 (60X16)RL YE - Guaina termoretraibile 0801029
-
WMS-2 HF 9,5 (EX16)RL YE - Guaina termoretraibile 0833245
-
B-STIFT - Penna di siglatura 1051993
-
TSD 04 SAC - Cacciavite dinamometrico 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Cacciavite dinamometrico 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adattatore 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Utensile 1208432
-
CUTFOX 12 - Frontale tagliacavi 1212128
-
CUTFOX-S VDE - Tronchesini a taglio laterale 1212207
-
MICROFOX-SP-1 - Tronchesini a taglio laterale 1212487
-
WIREFOX 4 - Utensile spelafili 1212156
-
WIREFOX-E 4 - Utensile spelafili 1212704
-
WIREFOX 10 - Utensile spelafili 1212150
I vantaggi
Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
Bloccaggio sicuro grazie a speciali freni vibranti
Resistente alle influenze della temperatura - testato nel campo di temperatura esteso e contro gli shock termici
Trasmissione affidabile dei segnali: schermatura a 360° in ambienti elettromagneticamente inquinati
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen