SAC-4P- 3,0-18R/FS SCO RAIL - Cavo sensore/attuatore
1301204

Cavo sensore/attuatore, 4-poli, schermata, estremità conduttore libera, su Connettore femmina diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, lunghezza cavo: 3 m, Per le applicazioni ferroviarie

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
Bloccaggio sicuro grazie a speciali freni vibranti
Resistente alle influenze della temperatura - testato nel campo di temperatura esteso e contro gli shock termici
Trasmissione affidabile dei segnali: schermatura a 360° in ambienti elettromagneticamente inquinati