EV-T2M4CC-DC200A-7,0M50ESBK11 - Cavo di ricarica in DC
1107049

CHARX connect standard, CCS tipo 2, Cavo di ricarica in DC, fino a 500 A in Boost mode, 200 A permanente, 1000 V DC, con connettore di ricarica lato veicolo ed estremità aperta, cavi: 7 m, nero, diritto, con contatto PP collegato, con parte frontale del connettore sostituibile, con sensori di temperatura analogici, Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-3, per la ricarica con corrente continua (DC) di veicoli elettrici (EV)

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Gamma prodotti completa
Per ogni applicazione il cavo di ricarica adatto, dal posto auto coperto al parco di ricarica
Praticità durante l'utilizzo garantita dal design ergonomico
Su richiesta, anche con il rispettivo logo aziendale per una maggiore visibilità del marchio sulla stazione di ricarica
Sviluppato e prodotto secondo gli standard automobilistici IATF 16949 e ISO 9001