AI 4 -10 OG -1000 - Cappuccio
1213202

Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 10 mm, lunghezza anelli: 17 mm, colore: arancione

Dettagli prodotto









I vantaggi

Le dimensioni di questi capocorda soddisfano la norma DIN 46228-4: 1990-09
Il codice colore del colletto isolante in plastica risponde alla normativa francese NF C 63-023: 1994-02
I collari di metallo sono in rame elettrolitico dolce con stagnatura galvanica