AI 0,34-12 TQ
-
Cappuccio
3200645
N. ELDAS®:
156435259
N. ELDAS®:
156435259
Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 12 mm, lunghezza anelli: 16,5 mm, colore: turchese
Lunghezza area di contatto
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Con gli AI 0,25.. è possibile lavorare anche conduttori da 0,14 mm²
Le dimensioni soddisfano la norma DIN 46228-4: 1990-09
I capocorda con collare in plastica sono in rame elettrolitico dolce con stagnatura galvanica