Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

C-RC 2,5/M10 DIN - Capocorda ad anello
3240082

Capocorda ad anello, non isolato, 1,1 ... 2,5 mm2, M10

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

The CRIMPFOX-RC... tools from our CRIMPFOX range of crimping pliers are available for optimum crimping
La zona a crimpare saldobrasata consente di ottenere i valori massimi di estrazione
I capocorda ad anello senza collare in plastica sono in rame elettrolitico di elevata qualità, con stagnatura galvanica per la massima protezione contro la corrosione